1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุด ลูกล้อ CU-80/CU-130

ชุด ลูกล้อ CU-80/CU-130
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,713.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกล้อพร้อมฐานปรับระดับเท้าและฐานวางเท้าในตัว
[คุณสมบัติ]
· CU-80 รับน้ำหนักได้ 686 N และฐานทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
· CU-130 รับน้ำหนักได้ 1,274 N และฐานทำจากอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
· วัสดุโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· เชื่อมต่อกับการอัดขึ้นรูปอะลูมิเนียม
· ลูกล้อ เคลื่อนย้ายได้ง่าย
·สามารถติดตั้งโดยใช้ ขาตั้งปรับระดับได้

รหัสสินค้า
CU-80
CU-130
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 1,713.07

NIQ CASTER FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10686M4/M6

฿ 3,106.67

CASTER FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101274M6/M8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกล้อ วัสดุ อลูมิเนียม diecast, SS400, โพลีเอไมด์