(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึดที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการยึดสูง
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก die-cast aluminum.
· ชุดโบลท์และนัท สามารถเลือกได้จาก BNH, CNH, BNHS หรือ CNHS
· มีให้เลือก 3 ประเภท ไม่มีการชุบผิว, เคลือบสีเงิน, เคลือบสีดำ
· สำหรับการติดตั้งด้านข้าง สามารถเลือกได้ทั้งแบบมีต๊าปเกลียวหรือไม่มีต๊าปเกลียว (การต๊าปเกลียวเป็นแบบ 1 ด้านเท่านั้น)
· องค์ประกอบโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· ครอบคลุมวัสดุ สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
· ส่วนประกอบชิ้นส่วน สำหรับยึดขาตั้งจอแสดงผล, โต๊ะช่าง หรือ เฟรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แตะเบา ๆ | สเปค | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิดสกรู | สกรู · วัสดุ น๊อตตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 56.06 | BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีเงิน | - | - | ||
฿ 97.74 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีดำ | - | - | ||
฿ 131.73 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีดำ | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 154.58 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีดำ | - | - | ||
฿ 188.58 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีดำ | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 169.35 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 119.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 184.84 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 119.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 25.78 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | เฉพาะฉากยึด | NA | - | - | ||
฿ 76.71 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 96.66 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 83.96 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 96.66 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ไม่มีต๊าปเกลียว | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 44.53 | BRACKET JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | เฉพาะฉากยึด | NA | - | - | ||
฿ 99.08 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 119.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | NA | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 106.34 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 119.04 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | NA | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส | ||
฿ 91.69 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | เฉพาะฉากยึด | เคลือบสีเงิน | - | - | ||
฿ 122.06 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | เหล็กกล้า | ||
฿ 142.01 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | Upset โบลท์ | สแตนเลส | ||
฿ 129.32 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | เหล็กกล้า | ||
฿ 142.01 | NIQ BRACKET/JOINT | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ใช้กับต๊าปเกลียว M4 | ชุดสกรู นัท | เคลือบสีเงิน | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม มีแหวนรอง | สแตนเลส |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ฉากยึด แบบแท็บ | Series | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | ความกว้างของ เฟรม ใช้งานได้(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | ร่องแบบ 1 แถว | ตำแหน่ง แท็บ | ทั้งสองข้างพร้อมยื่นออกมา | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ( เหล็กยึด แบบแท็บ) | มาตรฐาน |
ความตั้งฉาก | ไม่มี มาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ADC-12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง