(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดนัทและโฮลเดอร์ยึดนัทก่อนประกอบ แบบมาตรฐาน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุของนัททำมาจากเหล็ก (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต) และตัวโฮลเดอร์ นัททำมาจากโพลิอะซีทัล (Polyacetal)
· รองรับการใช้งานกับเฟรมประเภทต่างๆ
·สามารถเลือกรูของสกรูได้
·พร้อมโฮลเดอร์ยึดนัท
· วัสดุโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·ส่วนประกอบชิ้นส่วนสำหรับฝาครอบ ขาตั้งจอ โต๊ะช่าง หรือ อลูมิเนียมเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
NHG-04 |
NHG-04-3 |
NHG-06 |
NHG-06-3 |
NHG-06-4 |
NHG-06-5 |
NHG-08 |
NHG-08-4 |
NHG-08-5 |
NHG-08-6 |
NHR-04 |
NHR-04-3 |
NHR-06 |
NHR-06-3 |
NHR-06-4 |
NHR-06-5 |
NHR-08 |
NHR-08-4 |
NHR-08-5 |
NHR-08-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14.52 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | สีเขียว | ||
฿ 12.24 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M3 | สีเขียว | ||
฿ 14.52 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | สีเขียว | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M3 | สีเขียว | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M4 | สีเขียว | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M5 | สีเขียว | ||
฿ 26.13 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | สีเขียว | ||
฿ 30.97 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M4 | สีเขียว | ||
฿ 30.97 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M5 | สีเขียว | ||
฿ 30.97 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M6 | สีเขียว | ||
฿ 9.80 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | สีแดง | ||
฿ 12.24 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M3 | สีแดง | ||
฿ 14.52 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | สีแดง | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M3 | สีแดง | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M4 | สีแดง | ||
฿ 21.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M5 | สีแดง | ||
฿ 16.15 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | สีแดง | ||
฿ 18.11 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M4 | สีแดง | ||
฿ 18.11 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M5 | สีแดง | ||
฿ 18.11 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M6 | สีแดง |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | ชุดน๊อตตัวหยุด | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง