1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นรองยาง

แผ่นรองยาง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 44.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นยางรอง
แผ่นยางรอง เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับขาฉิ่งปรับระดับ ทำหน้าที่ป้องกันการสั่นสะเทือน ป้องกันรอยขีดข่วนบนพื้นที่ติดตั้ง
[คุณสมบัติ]
- ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง x ความสูง) (mm.):
CLGP-60 - 38 X 6
CLGP-120 - 45 X 6
- รองรับการใช้งานร่วมกับ รุ่น : CLP-60, CLP-120, CLB-120, CLB-120U และ CLBS-120U
- วัสดุ : EPDM
- สี : สีเทา
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับรองฐานขาฉิ่ง ที่นิยมใช้สำหรับปรับระดับของเครื่องจักร

รหัสสินค้า
CLGP-60
CLGP-120
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข รุ่น ใช้งานได้

฿ 44.51

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10CLP-60

฿ 58.57

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10CLP-120/CLB-120U/CLBS-120U

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ผลิตภัณฑ์ เลือก ขาตั้งปรับระดับ วัสดุ ยางเอทิลีนโพรพิลีน สี สีเทา