(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] น็อตล็อคก่อนประกอบ; วัสดุ: เทียบเท่ากับ SUS XM7
รหัสสินค้า |
---|
NSMS-04-3 |
NSMS-04-4 |
NSMS-06-3 |
NSMS-06-4 |
NSMS-06-5 |
NSMS-06-6 |
NSMS-08-4 |
NSMS-08-5 |
NSMS-08-6 |
NSMS-08-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9.38 ฿ 7.48 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 6.57 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 10.55 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M3 | ||
฿ 10.55 ฿ 6.50 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 10.55 ฿ 6.43 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M5 | ||
฿ 9.38 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 16.42 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M4 | ||
฿ 16.42 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M5 | ||
฿ 15.25 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M6 | ||
฿ 11.73 ฿ 8.30 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | ด้วยการป้องกันการ การกะเทาะ | วัสดุ | SUSXM7 |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง