1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขาตั้งปรับระดับ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 125.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขาตั้งปรับระดับ
ขาฉิ่งปรับระดับ เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ความสูง ต่ำสุด / สูงสุด (mm.): 18.2 และ 159
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เล็กสุด / ใหญ่สุด (mm.): 25 และ60
- รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ ซีรี่ส์ : M4, M6 และ M8
- วัสดุ : SUS304, SS400, SPCC และ เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำมาพร้อมกับฐาน ไนลอน
- น้ำหนัก (g): 128
[การประยุกต์ใช้งาน]
ขาฉิ่ง สำหรับตั้งระดับของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ระดับที่เหมาะสม

รหัสสินค้า
LFAP-16
LFF-16
LFF-16C
LFN-08SALE
LFN-16
LFNS-12
LFP-06
LFP-08
LFS60-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เลือก วัสดุ กระบวนการเตรียมผิว ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ซีรีส์ที่ใช้งานได้

฿ 165.96

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10[พุก] แผ่นเพลท พุกSPCCไตรวาเลนท์โครเมต955018.2---

฿ 222.23

ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับSS400---157605000M6/M8

฿ 729.11

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับSS400---157603000M6/M8

฿ 191.25

฿ 170.90

ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาตั้งปรับระดับSS400, ยางคลอโรพรีน---79362500M4/M8

฿ 437.42

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับSS400, ยางคลอโรพรีน---97603000M6/M8

฿ 887.30

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับSS400, ยางคลอโรพรีน---94503000M6/M8

฿ 125.26

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ขาตั้งปรับระดับลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ไนล่อน---3125600M6

฿ 140.56

NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ, ไนล่อน---36301100M4/M8

฿ 958.33

ADJUSTER FOR AL FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10ขาตั้งปรับระดับSUS304---159605000M6/M8

กำลังโหลด …

  1. 1