1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซ็ตนัทอินเสิร์ท (ชนิดสแตนเลสที่ป้องกันการสึกกร่อน) ซีรีส์ NASS, NASS2

เซ็ตนัทอินเสิร์ท (ชนิดสแตนเลสที่ป้องกันการสึกกร่อน) ซีรีส์ NASS, NASS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 85.84/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นัทที่รองรับการใช้งาน กับเฟรมประเภทต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·ทำจากสแตนเลส (SUXM7)
·สามารถเลือกรูของสกรูได้
·พร้อมโฮลเดอร์ยึดนัท
·ใช้เมื่อต้องการขยายเฟรมที่ประกอบแล้ว หรือใช้ใส่นัทโดยไม่ถอดเฟรมออก เป็นต้น
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·ส่วนประกอบชิ้นส่วนสำหรับฝาครอบ ขาตั้งจอ โต๊ะช่าง หรือ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
NASS2-10-8
NASS-06
NASS-06-3
NASS-06-4
NASS-06-5
NASS-08
NASS-08-4
NASS-08-5
NASS-08-6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานSeries จำนวนด้าย M
(มิลลิเมตร)

฿ 120.54

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec H10 ซีรีส์M8

฿ 163.55

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M6

฿ 85.84

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M3

฿ 163.55

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M4

฿ 85.84

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์M5

฿ 181.94

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M8

฿ 94.44

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M4

฿ 94.44

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M5

฿ 95.22

NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์M6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ ฟังก์ชั่น ชุดน๊อตตัวหยุด วัสดุ สแตนเลส
ล็อค ไม่มี