(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฉากยึด (SS400)
ฉากเหล็กยึด เป็นอุปกรณ์ทั่วไปสำหรับติดตั้งร่วมกับอะลูมิเนียมเฟรม มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
- ความยาว (mm.): 75 และ 100
- ความกว้าง (mm.): 30, 35, 60 และ 65
- ความสูง (mm.) 150 และ200
- รูปร่าง : แบบตัว L และ แบบตัว T
- วัสดุ : SS400
- น้ำหนัก (g): 128
[การประยุกต์ใช้งาน]
ใช้สำหรับยึดอะลูมิเนียมเฟรมกับพื้นผิวต่างๆ อย่างแน่นหนา ตัวอย่างเช่น ยึดฐานเครื่อง, ยึดเสารั้วนิรภัย เป็นต้น
รหัสสินค้า |
---|
ANCBK-3030B |
ANCBK-3030L |
ANCBK-3060B |
ANCBK-3060L |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รูปทรง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,046.28 ฿ 539.36 | ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 180 | 35 | 150 | ชนิด T | ||
฿ 432.03 | NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 30 | 200 | ประเภท L | ||
฿ 1,252.28 | NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 180 | 65 | 150 | ชนิด T | ||
฿ 656.34 | NIQ ADJUSTER FOR AL FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 75 | 60 | 200 | ประเภท L |
กำลังโหลด …
ผลิตภัณฑ์ เลือก | พุก | วัสดุ | SS400 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง