(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างวัสดุสำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า |
---|
NASA2-10-4 |
NASA2-10-5 |
NASA2-10-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 356.61 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M4 | สีแดง | ||
฿ 356.61 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M5 | สีเหลือง | ||
฿ 355.67 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | M6 | สีเขียว |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | แป้นเกลียวหลังประกอบ | Series | NIC autotec H10 ซีรีส์ | ฟังก์ชั่น | ชุดน๊อตตัวหยุด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อะลูมิเนียม | ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง