(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้สำหรับติดตั้ง ขาตั้งปรับระดับ ได้ รองรับการใช้งาน กับซีรีส์ M4 / M6 / M8
รหัสสินค้า |
---|
ABLH-4020-4-LB |
ABLH-6030-6-LB |
ABLH-8040-8-LB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | ชุด | ความยาว (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.04 | NIQ FOOT BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | NIC Autotec M4 ซีรี่ส์ | 40 | 40 | 20 | M4 | ||
฿ 461.53 | NIQ FOOT BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | NIC Autotec M6 ซีรี่ส์ | 60 | 60 | 30 | M6 | ||
฿ 621.92 | NIQ FOOT BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | NIC Autotec M8 ซีรี่ส์ | 80 | 80 | 40 | M8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม | วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | อโนไดซ์ |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง