(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [ชนิด น๊อตตัวเมีย] น็อตล็อคก่อนประกอบ
รหัสสินค้า |
---|
NHMT-04 |
NHMT-04-P50 |
NHMT-06 |
NHMT-06-P50 |
NHMT-08 |
NHMT-08-P50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 81.29 ฿ 27.54 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | 19.5 | 8 | - | |||
฿ 1,688.38 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | 19.5 | 8 | 50 ชิ้น/แพ็ค | ||
฿ 81.29 ฿ 70.37 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 29.5 | 10 | - | |||
฿ 1,740.29 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 29.5 | 10 | 50 ชิ้น/แพ็ค | ||
฿ 50.79 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | 39.5 | 13.35 | - | |||
฿ 2,217.26 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | 39.5 | 13.35 | 50 ชิ้น/แพ็ค |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | ด้วย สต็อปเปอร์ | วัสดุ | SWCH |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง