(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม [วัสดุ]· เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
FNH-04-4 |
FNH-06-6 |
FNH-08-8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.63 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ | M4 | 7 | 4.2 | ||
฿ 5.32 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 10 | 6.4 | ||
฿ 11.58 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | 13 | 8.4 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตหกเหลี่ยมมีบ่า | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง