(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้กับซีรีส์ M6 และ M8 ได้ [วัสดุ] เทียบเท่า SS400 [การรักษา] ไตรวาเลนท์โครเมต
รหัสสินค้า |
---|
NLM-06 |
NLM-06-1 |
NLM-06-2 |
NLM-08-1 |
NLM-08-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | Series | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | ขนาด A (มิลลิเมตร) | ขนาด B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 68.03 ฿ 36.77 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 50 | 50 | ||
฿ 58.48 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 37 | 37 | ||
฿ 75.18 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M6 ซีรี่ส์ | M6 | 67 | 67 | ||
฿ 163.55 ฿ 80.29 | NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | 48.5 | 48.5 | ||
฿ 101.10 | NIQ NUT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | NIC autotec M8 ซีรี่ส์ | M8 | 80 | 80 |
กำลังโหลด …
ชนิด น๊อตตัวเมีย | น็อตขันเกลียวประกอบล่วงหน้า | ฟังก์ชั่น | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ล็อค | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง