1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อ Multi-End

ข้อต่อ Multi-End
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 463.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฉากยึด สำหรับอลูมิเนียมเฟรม ต๊าปปลาย
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: zinc die-cast
· โบลท์ ทำจาก เหล็กกล้า
· มีทั้งชี้ไปทางขวาและซ้าย
· วัสดุโครงสร้าง สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
[การใช้งาน]
· วัสดุ ฝาปิด สำหรับอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม
·ส่วนประกอบชิ้นส่วนสำหรับฝาครอบ ขาตั้งจอ โต๊ะช่าง หรือ อลูมิเนียมเฟรม

รหัสสินค้า
ABME-2020-4-L
ABME-2020-4-R
ABME-3030-6-L
ABME-3030-6-R
ABME-4040-8-L
ABME-4040-8-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานซีรีย์การรีดขึ้นรูป สเปค ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 463.92

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ประเภทด้านซ้าย2020

฿ 463.92

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M4 ซีรี่ส์ประเภทด้านขวา2020

฿ 600.32

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ประเภทด้านซ้าย3030

฿ 600.32

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M6 ซีรี่ส์ประเภทด้านขวา3030

฿ 989.57

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ประเภทด้านซ้าย4040

฿ 989.57

NIQ BRACKET/JOINT 1 ชิ้น 3 วัน 10NIC autotec M8 ซีรี่ส์ประเภทด้านขวา4040

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ การหล่อฉีดสังกะสี กระบวนการเตรียมผิว เคลือบสี