(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ ซ็อกเก็ตหกเหลี่ยมแบบหัวแบน ชนิด FCS
โบลท์ชนิดนี้นิยมใช้กันมากในงานหลายรูปแบบ มีหลายขนาดและวัสดุให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● ขนาดเกลียว : M3, M4, M5, M6 และ M8
● ความยาวเกลียว สั้นที่สุด/ยาวที่สุด (mm.): 4 และ 22
● วัสดุ: เหล็ก เกรด SCM435 และ สเตนเลส SUS XM7
● ระดับความแข็งสำหรับเหล็ก : 10.9
● ระดับความแข็งสำหรับสเตนเลส: A2-50
● สารเคลือบผิว: ไตรวาเลนต์โครเมียม มีเฉพาะในวัสดุเหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
โบลท์ชนิดนี้ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนของเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | สี | ระดับความแข็งแกร่ง | รายละเอียดของ วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 15.95 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 4 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 5.05 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 8 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 5.05 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | 10 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 5.05 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 12 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 ฿ 6.90 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 14 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 ฿ 5.40 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 18 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 10.63 ฿ 8.70 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 18 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 10.63 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 22 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์โครเมต | เงิน | 10.9 | SCM435 | ||
฿ 7.98 ฿ 4.80 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 4 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 8 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 10 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 7.98 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 12 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 14.62 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 14 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 14.62 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 18 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 17.27 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 18 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 | ||
฿ 17.27 | BOLT FOR ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 60 วัน | 10 | 8 | 22 | สเตนเลส | ไม่ | - | A2-50 | SUS XM7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรู หัว แบน | ปริมาณ | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง