(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: ทองเหลือง SUS304 "ปราศจาก pb" * สลักเกลียว และ น็อตสี่เหลี่ยม เป็น สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว: ขัดเงา กระจก. สำหรับเปิดซ้ายและขวา ขาย คลองเลื่อย แบบ M6: ตั้งค่า (น็อตสี่เหลี่ยม, น๊อตตัวเมีย โฮลเดอร์, สลักเกลียว)
ชนิด | บานพับแบน | สเปค | โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง SUS304 [Pb Free] |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิวขัดเงา | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 200 (เมื่อใช้ 2) | ทิศทางการเปิด | เหมือนกันสำหรับการเปิดซ้าย และการเปิดขวา |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 65 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ | รูปทรง M6 |
จัดการแพคเกจ | แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์) | สลักเกลียว | CSS-06-12 (4) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHS-5065-6-BNHS ในชุด ชุดบานพับสแตนเลส DHS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง