1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสแตนเลสชุด DHF

บานพับสแตนเลสชุด DHF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 740.36/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ยกออก มีให้เลือกทั้งแบบเปิดซ้ายและขวา * สลักเกลียว และ น็อตสี่เหลี่ยม เป็น สเตนเลส วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: ทองเหลือง SUS304 "ปราศจาก pb";กระบวนการเตรียมผิว: ขัดเงา กระจก. ขาย คลองเลื่อย: ตั้งค่า (น็อตสี่เหลี่ยม, น๊อตตัวเมีย โฮลเดอร์, สลักเกลียว)

รหัสสินค้า
DHF-4050-4-L-BNHS
DHF-4050-4-R-BNHS
DHF-5065-6-L-BNHS
DHF-5065-6-R-BNHS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานน้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้
(N)
ทิศทางการเปิด ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ สลักเกลียว

฿ 740.36

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย5040รูปทรง M4CSS-04-08 (4 ตำแหน่ง)

฿ 740.36

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10150 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา5040รูปทรง M4CSS-04-08 (4 ตำแหน่ง)

฿ 848.18

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10200 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านซ้าย6550รูปทรง M6CSS-06-12 (4)

฿ 848.18

NIQ HINGE FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 5 วัน 10200 (เมื่อใช้ 2)สำหรับการเปิดด้านขวา6550รูปทรง M6CSS-06-12 (4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด บานพับแบบถอดได้ สเปค โบลท์ยึด / น็อตสี่เหลี่ยม วัสดุ : สแตนเลส วัสดุ ตัวเครื่อง ทองเหลือง SUS304 [Pb Free]
กระบวนการเตรียมผิว พื้นผิวขัดเงา จัดการแพคเกจ แบบเซต (พร้อมนัทสี่เหลี่ยม นัทยึดและโบลท์)