(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: สเตนเลส [SUS304], อะลูมิเนียมอัลลอย [AL], โพลีไวนิลคลอไรด์ [พีวีซี] กระบวนการเตรียมผิว: การขัดเงา การปั่น วัสดุฐาน เฟรม ยึด: ประเภท M6/M8 ชิ้นส่วน อุปกรณ์เสริม: หัวแฉก สกรูหัวร่มแฉก JT+ หัวแฉก M3 × 6 (สเตนเลส) วัสดุ เหล็กยึด เฉพาะด้าน: สเตนเลส [SUS304]. กระบวนการเตรียมผิว: การตกแต่งถังเคลือบเงา
ชนิด | บานพับแบน | วัสดุ ตัวเครื่อง | สแตนเลส [SUS304] อลูมิเนียมอัลลอย [AL] โพลีไวนิลคลอไรด์ [PVC] | กระบวนการเตรียมผิว | รองพื้นปั่น การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | สำหรับโหลดประตู 40 หรือน้อยกว่า | ความยาว(มิลลิเมตร) | 38.5 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 21 |
การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ | ประเภท M6 และ M8 | องค์ประกอบที่แนบมา | สกรูเกลียวปล่อยพร้อมรูไขว้ M3 x 6 (สแตนเลส) | วัสดุ เหล็กยึด เฉพาะด้าน | สเตนเลส (SUS304) |
กระบวนการเตรียมผิว ของ เหล็กยึด เฉพาะด้าน | การขัดผิวมันวาวแบบบาเรล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHS-3239 ในชุด บานพับ สแตนเลส (แบบหนีบ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง