(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุโครงสร้าง ของ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม วัสดุตัวผลิตภัณฑ์: ทองเหลือง SUS304 [ปราศจาก pb]* โบลท์ และ น็อต แบบเหลี่ยม เป็น สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว: ขัดเงา กระจก. สำหรับเปิดซ้ายและขวา เฟรม ยึด: ประเภท M6
ชนิด | บานพับแบน | วัสดุ ตัวเครื่อง | ทองเหลือง SUS304 [Pb Free] | กระบวนการเตรียมผิว | พื้นผิวขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้(N) | 200 (เมื่อใช้ 2) | ทิศทางการเปิด | เหมือนกันสำหรับการเปิดซ้าย และการเปิดขวา | ความยาว(มิลลิเมตร) | 65 |
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | การ เลือกการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป รองรับการใช้งาน ได้ | รูปทรง M6 | จัดการแพคเกจ | หน่วยเดียว (ไม่มี นัทสี่เหลี่ยม และ นัทโฮลเดอร์ และ โบลท์ยึด) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DHS-5065-6 ในชุด บานพับ สแตนเลส DHS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง