1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมความแข็งแรงสูง, ซีรีส์ H10, AFS-100100H

เฟรมความแข็งแรงสูง, ซีรีส์ H10, AFS-100100H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สร้างขึ้นเพื่อความแข็งแรง, H10 ซีรี่ส์ประกอบด้วย เฟรม ฉากยึด และชิ้นส่วนยึดที่สามารถรับน้ำหนักได้เป็นตันได้

รหัสสินค้า
AFS-100100H-10-[15-4000/1]
AFS-100100H-10-[15-4000/1]-[T,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 100 ขนาดการรีดขึ้นรูป 100x100 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec H10 ซีรีส์
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 2 สล็อต × 2 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน
วัสดุ A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน