1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมความแข็งสูง, ซีรีส์ H10, AFS-50200H

เฟรมความแข็งสูง, ซีรีส์ H10, AFS-50200H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรมความแข็งสูง ขนาด 50 × 200
[คุณลักษณะ]
·วัสดุอลูมิเนียม A6N01S-T5
·ชุบผิว เคลียร์อโนไดซ์ และชุบผิวใส
· พื้นผิว ด้านท้ายสามารถเคลือบด้วย M10TP ได้
· "H10 series" เน้นที่ความแข็งแรง
·ประกอบด้วยเฟรมที่สามารถรับน้ำหนักได้หลายตัน พร้อมตัวยึดและส่วนประกอบสำหรับยึด
[การใช้งาน]
·สำหรับส่วนประกอบ โต๊ะปฏิบัตงานช่าง
·สำหรับส่วนประกอบ เฟรม

รหัสสินค้า
AFS-50200H-10-[15-3000/1]
AFS-50200H-10-[15-3000/1]-[T,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 11 วัน 1015 ~ 3000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 11 วัน 1015 ~ 3000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 50 ขนาดการรีดขึ้นรูป 50x200 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec H10 ซีรีส์
วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 4 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน
วัสดุ A6N01S-T5 กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน