1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม พิเศษซีรีส์ M6 เฟรม สายพานลำเลียง ด้านข้าง (สำหรับ โรเลอร์ นอกเรือ)

เฟรม พิเศษซีรีส์ M6 เฟรม สายพานลำเลียง ด้านข้าง (สำหรับ โรเลอร์ นอกเรือ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรม พิเศษคือ เฟรม ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเฉพาะเช่น ท่อดักส์ ระบบลำเลียง กระทะ น้ำมัน ชั้นวางของ บานพับ ฯลฯ และ เฟรม ที่ต้องการการประมวลผลเพิ่มเติมเช่นแท่งแบนและ เหล็กฉาก ด้านเท่า

รหัสสินค้า
ACSR-6090-6-[15-3000/1]
ACSR-6090-6-[15-3000/1]-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 3000ไม่มี

-

ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 3000W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ A6063S-T5 (205) กระบวนการเตรียมผิว Alumite กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) ล้าง แปรงทาสี ไฟฟ้าสถิต
สี เงิน