1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Basic Frame ซีรีส์ M8 รุ่นมาตรฐาน AFS-45180B

NIQ ALMINUM FLAME

Basic Frame ซีรีส์ M8 รุ่นมาตรฐาน AFS-45180B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

รหัสสินค้า
AFS-45180B-8-[15-4000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 8 วัน 1015 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 45 ขนาดการรีดขึ้นรูป 45x180 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M8 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 4 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 4 ด้าน
วัสดุ A6063S-T5 (205) กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน