1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรม พื้นฐาน ซีรีส์ M6 Class หนัก AFSV-3015/3030/3045/3060/3075

เฟรม พื้นฐาน ซีรีส์ M6 Class หนัก AFSV-3015/3030/3045/3060/3075
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟรมพื้นฐานเป็นเฟรมต้นแบบของเฟรมอัลฟา ขนาดภายนอกและร่อง T ออกแบบตามขนาดมาตรฐานและฉากยึดมาตรฐานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างอิสระด้วยข้อต่อเกลียว

รหัสสินค้า
AFSV-3015-6-[15-4000/1]
AFSV-3015-6-[15-4000/1]-[T,​W]
AFSV-3030-6-[15-4000/1]
AFSV-3030-6-[15-4000/1]-[T,​W]
AFSV-3045-6-[15-4000/1]
AFSV-3045-6-[15-4000/1]-[T,​W]
AFSV-3060-6-[15-4000/1]
AFSV-3060-6-[15-4000/1]-[T,​W]
AFSV-3075-6-[15-4000/1]
AFSV-3075-6-[15-4000/1]-[T,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ มุม ภายนอก ความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T5 (205)15°15 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T5 (205)15°15 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T530°15 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T530°15 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T545°15 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T545°15 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T560°15 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T560°15 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T5 (205)75°15 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 10A6063S-T5 (205)75°15 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์ วิธีการรีดขึ้นรูป มุม
จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน