1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Basic Frame ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFST-3030

Basic Frame ซีรีส์ M6, รุ่นสำหรับงานหนัก, AFST-3030
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Basic Frame เป็นอลูมิเนียมเฟรมมาตรฐานที่ใช้สำหรับระบบ Alfa Frame รูปทรงภายนอก และร่อง T-Slot ได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐาน ฉากยึดมาตรฐาน และอุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท

รหัสสินค้า
AFST-3030-6-[15-4000/1]
AFST-3030-6-[15-4000/1]-[T,​W]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
กรีด

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 4000ไม่มี

-

NIQ ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 6 วัน 1015 ~ 4000T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) 30 ขนาดการรีดขึ้นรูป 30x30 ซีรีย์การรีดขึ้นรูป NIC autotec M6 ซีรี่ส์
วิธีการรีดขึ้นรูป แบบเหลี่ยม จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป 1 สล็อต × 1 สล็อต จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู ร่อง 2 ด้าน
วัสดุ A6063S-T5 กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) Clear Electrodeposition Coating สี เงิน