(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรมรุ่นงานหนัก ด้วยรูปทรงภายนอก และร่อง T-Slot ได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐาน
[คุณลักษณะ]
· Basic Frame ซีรีส์ M4 เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ Alfa Frame
· ฉากยึดมาตรฐาน และอุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท
· เรซิ่นอะคริลิคถูกเคลือบบนอลูมิเนียมเฟรม ผ่านการชุบผิวด้วยไฟฟ้า ทำให้ได้ผิวที่ใสเงา
[การใช้งาน]
· เป็นวัสดุสำหรับทำฝาครอบขนาดเล็ก
·เหมาะสำหรับทำฐานเครื่องจักรขนาดเล็ก น้ำหนักเบา เป็นต้น
[สินค้าสำหรับการจัดส่งวันที่สอง]
ผลิตภัณฑ์ที่ตัด AFS-2040-4 จะถูกจัดส่งใน วันทำการที่สองถัดจากคำสั่งซื้อ หากได้รับคำสั่งซื้อก่อน 12:30 น .
* ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดและวันหยุดของ ผู้ผลิต
(ตัวอย่าง) คำสั่งซื้อที่สั่งซื้อในวันศุกร์ 12:30 น. จะได้รับในวันศุกร์และจัดส่งในวันอังคารถัดไป
* ยกเว้นหากมีการปรับแต่ง (Alterations)
รหัสสินค้า |
---|
AFS-2040-4-[15-4000/1] |
AFS-2040-4-[15-4000/1]-[T,W] |
AFS-2040-4-BK-[15-4000/1] |
AFS-2040-4-BK-[15-4000/1]-[T,W] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | สี | ความยาว (มิลลิเมตร) | กรีด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | Clear Electrodeposition Coating | เงิน | 15 ~ 4000 | ไม่มี | ||
- | ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | Clear Electrodeposition Coating | เงิน | 15 ~ 4000 | T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน) | ||
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | พ่นสีฝุ่นใสแบบด้าน (Matte Clear Electrostatic Paint) | สีดำ | 15 ~ 4000 | ไม่มี | ||
- | NIQ ALMINUM FLAME | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | อะโนไดซ์สีดำ | พ่นสีฝุ่นใสแบบด้าน (Matte Clear Electrostatic Paint) | สีดำ | 15 ~ 4000 | T (ปลายด้านหนึ่ง) / W (ทั้งสองด้าน) |
กำลังโหลด …
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 20 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 20x40 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 2 สล็อต × 1 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ร่อง 4 ด้าน |
วัสดุ | A6063S-T5 (205) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง