(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อลูมิเนียมเฟรมรุ่นงานหนัก ด้วยรูปทรงภายนอก และร่อง T-Slot ได้รับการออกแบบให้มีขนาดมาตรฐาน
[คุณลักษณะ]
· Basic Frame ซีรีส์ M4 เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบ Alfa Frame
· ฉากยึดมาตรฐาน และอุปกรณ์เสริม สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างอิสระโดยยึดด้วยโบล์ท
· เรซิ่นอะคริลิคถูกเคลือบบนอลูมิเนียมเฟรม ผ่านการชุบผิวด้วยไฟฟ้า ทำให้ได้ผิวที่ใสเงา
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับติดตั้ง เซนเซอร์ ขนาดเล็ก ฯลฯ
ขนาดการรีดขึ้นรูปมาตรฐาน(มิลลิเมตร) | 10 | ขนาดการรีดขึ้นรูป | 10x60 | ซีรีย์การรีดขึ้นรูป | NIC autotec M4 ซีรี่ส์ |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการรีดขึ้นรูป | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | จำนวนช่องการรีดขึ้นรูป | 3 สล็อต × 0 สล็อต | จำนวนพื้นผิวที่เจาะรู | ช่อง ด้านข้าง 1 ร่อง |
วัสดุ | A6063S-T5 | กระบวนการเตรียมผิว (การทำสี/การทาสี/การพ่นสี) | Clear Electrodeposition Coating | สี | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง