1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R

เฟืองโซ่สายพานลำเลียงสำหรับลูกกลิ้ง R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,032.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

● ลักษณะภายนอกสวยงามพร้อมการขัดเงาตัดไขว้เต็ม
● สำหรับลูกกลิ้ง R

รหัสสินค้า
K10100R6
K10100R8
K10100R10
K10100R12
K10150R6
K10150R8
K10150R10
K10150R12
K3075R6
K3075R8
K3075R10
K3075R12
K3100R6
K3100R8
K3100R10
K3100R12
K5100R6
K5100R8
K5100R10
K5100R12
K5150R6
K5150R8
K5150R10
K5150R12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งหมายเลขโซ่ จำนวนฟัน (เลือกช่วงได้) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รูนำร่อง(เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
OD
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ พิทช์
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟัน ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
รูปทรง ฟัน เส้นผ่านศูนย์กลาง รูนำร่อง
(มิลลิเมตร)
ช่วง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)

฿ 2,050.99

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10100RUp to 621 to 30214200622S13075

฿ 3,389.76

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10100R8 to 921 to 30282261.3822S13085

฿ 5,226.04

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10100R10 to 1121 to 30349323.61022S13095

฿ 7,363.85

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10100R12 to 1521 to 30414386.41222S130100

฿ 4,496.36

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10150RUp to 621 to 30309300622S23095

฿ 7,014.08

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10150R8 to 921 to 30408392822S230100

฿ 10,327.83

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10150R10 to 1121 to 30506485.41022S230110

฿ 13,554.14

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K10150R12 to 1521 to 30601579.61222S130115

฿ 1,032.39

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3075RUp to 6Up to 20158150612S12050

฿ 1,601.72

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3075R8 to 9Up to 20209196812S12055

฿ 2,243.97

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3075R10 to 11Up to 20259242.71012S12060

฿ 2,961.60

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3075R12 to 15Up to 20308289.81212S12060

฿ 1,701.23

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3100RUp to 6Up to 20206200612S22055

฿ 2,455.04

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3100R8 to 9Up to 20272261.3812S22060

฿ 3,374.69

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3100R10 to 11Up to 20336323.61012S12065

฿ 4,598.87

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K3100R12 to 15Up to 20401386.41212S12065

฿ 1,794.70

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5100RUp to 621 to 30205200618S12675

฿ 2,723.39

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5100R8 to 921 to 30272261.3818S12675

฿ 3,989.79

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5100R10 to 1121 to 30340323.61018S12680

฿ 5,690.39

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5100R12 to 1521 to 30405386.41218S12685

฿ 3,685.26

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5150RUp to 621 to 30304300618S22680

฿ 6,010.00

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5150R8 to 921 to 30402392818S22685

฿ 8,980.03

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5150R10 to 1121 to 30500485.41018S22695

฿ 12,622.43

KTM R CONVEYOR SPLOCKET 1 ชิ้น 7 วัน K5150R12 to 1521 to 30596579.61218S22695

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โรเลอร์ โรเลอร์ R