(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การจัดตำแหน่งท่อมาตราการแก้ไข ป้องกันแผ่นดินไหวและการทรุดตัวของ สายดิน หรือการดูดซับการ เลื่อยโซ่ ของท่อด้วยความร้อนดูดซับการเคลื่อนที่เชิงกลที่เกิดขึ้นประจำ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รู | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,310.27 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 A | 1000 | ||
฿ 759.41 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 A | 300 | ||
฿ 818.18 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 A | 400 | ||
฿ 879.70 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 A | 500 | ||
฿ 982.22 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 A | 600 | ||
฿ 1,146.24 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 15 A | 800 | ||
฿ 1,638.33 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 1000 | ||
฿ 900.20 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 300 | ||
฿ 982.22 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 400 | ||
฿ 1,105.23 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 500 | ||
฿ 1,207.76 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 600 | ||
฿ 1,433.30 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 20 A | 800 | ||
฿ 2,048.40 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 A | 1000 | ||
฿ 1,064.23 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 A | 300 | ||
฿ 1,207.76 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 A | 400 | ||
฿ 1,371.78 ฿ 824.30 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 A | 500 | ||
฿ 1,494.80 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 A | 600 | ||
฿ 1,761.35 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 25 A | 800 | ||
฿ 2,622.51 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 1000 | ||
฿ 1,453.80 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 300 | ||
฿ 1,597.32 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 400 | ||
฿ 1,740.84 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 500 | ||
฿ 1,925.38 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 600 | ||
฿ 2,253.44 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 32 A | 800 | ||
฿ 3,237.61 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 1000 | ||
฿ 1,781.85 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 300 | ||
฿ 1,986.89 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 400 | ||
฿ 2,150.92 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 500 | ||
฿ 2,478.98 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 600 | ||
฿ 2,868.55 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 40 A | 800 | ||
฿ 4,303.81 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 1000 | ||
฿ 2,355.96 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 300 | ||
฿ 2,478.98 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 400 | ||
฿ 2,786.53 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 500 | ||
฿ 3,196.60 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 600 | ||
฿ 3,729.70 | TCF FLEXIBLE HOSE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 50 A | 800 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ท่อเฟล็กซ์ | วัสดุ สายยาง | สเตนเลส (SUS304) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | อุปกรณ์ Swage | อุปกรณ์ Swaged ชนิด L | ข้อต่อยูเนี่ยน | Swage ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภท R | ข้อต่อยูเนี่ยน |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 | สายเบรด | ไม่ | การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | FCMB |
ความดัน ใช้งานปกติ(MPa) | 1.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง