1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เวทีน้ำหนักลูก XY (เวทีอัตโนมัติ)

เวทีน้ำหนักลูก XY (เวทีอัตโนมัติ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 459,346.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ส สเตจ XY แบบใช้มอเตอร์ที่ใช้งานได้ยาวนานซึ่งใช้ตุ้มน้ำหนักสำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)สามารถใช้สำหรับการระบุ การวางตำแหน่ง อัตโนมัติของ เซนเซอร์ และ ชิ้นงาน ต่างๆสามารถปรับตำแหน่งของ เซนเซอร์ ต้นกำเนิดและ เซนเซอร์ ขีด จำกัด ได้

รหัสสินค้า
ALD-H220-C2P
ALD-H220-C5P
ALD-H230-C2P
ALD-H230-C5P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 459,346.12

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 63 วัน ±100±1002

฿ 459,346.12

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 63 วัน ±100±1005

฿ 495,609.43

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 63 วัน ±150±1502

฿ 495,609.43

CHS XY STAGES 1 ชิ้น 63 วัน ±150±1505

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเตจ XY ใช้ มอเตอร์ AR46BA วัสดุ หลัก อะลูมิเนียมอัลลอย
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ทางบอล พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) 200 พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) 200
ความหนาของหน้า สเตจ H(มิลลิเมตร) 120 กระบวนการเตรียมผิว ซาติน กระบวนการอโนไดซิ่ง สีขาว พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 100.1 ถึง
พิกัดน้ำหนัก(N) 392 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) 0.04 ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) 0.04
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) 0.04 ทิศทางการเคลื่อนที่ 2 ทิศทางของ แกน XY สเกลวัด ไม่
สเปค ฟีดสกรู บอลสกรู