(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้นตอน ที่ใช้ สเตจเคลื่อนที่ระบบไฟฟ้า งานละเอียด สูงซึ่งใช้ร่อง V และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ สำหรับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร)ใช้ จาระบี Clean room กับ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) และ บอลสกรูสามารถใช้สำหรับการระบุ การวางตำแหน่ง อัตโนมัติของ เซนเซอร์ และ ชิ้นงาน ต่างๆสามารถปรับตำแหน่งของ เซนเซอร์ ต้นกำเนิดและ เซนเซอร์ ขีด จำกัด ได้
ชนิด | สเตจ X | ใช้ มอเตอร์ | เทียบเท่ากับ PK545NBW | วัสดุ หลัก | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | V groove และ ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ (ความยาว)(มิลลิเมตร) | 90 | พื้นผิว สเตจ (กว้าง)(มิลลิเมตร) | 90 |
ความหนาของหน้า สเตจ H(มิลลิเมตร) | 45 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)(มิลลิเมตร) | ±20 | กระบวนการเตรียมผิว | Kanigen plating |
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 100.1 ถึง | พิกัดน้ำหนัก(N) | 196 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง พิทช์("/ N •ซม.) | 0.3 |
ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง การหันเห("/ N •ซม.) | 0.3 | ความแข็งเกร็ง ขณะและ ความแข็งเกร็ง ม้วน("/ N •ซม.) | 0.1 | ทิศทางการเคลื่อนที่ | แกน X 1 ทิศทาง |
สเกลวัด | ไม่ | ฟีด พิทช์ ฟีดสกรู(มิลลิเมตร) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง