(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลิเนียร์บุชชิ่ง (ชุดสไลด์) SC ซีรี่ส์
ลิเนียร์บุชชิ่งทำหน้าที่รองรับโหลด และเป็นตัวไกด์สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงให้มีความแม่นยำและราบลื่นตลอดระยะทางที่กำหนด มีหลายขนาดให้เลือกใช้งานมากมาย
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา เล็กสุด/ใหญ่สุด (mm.): 12 และ 40
● ความยาวโดยรวม สั้นสุด/ยาวสุด (mm.): 36 และ 90
● ชนิด : ลูกบล็อก
● ซีล : สองด้าน
[การประยุกต์ใช้งาน]
อุปกรณ์ชิ้นนี้ใช้ในครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น ระบบสายพานลำเลียง, เครื่องบรรจุภัณฑ์ และในระบบหุ่นยนต์
รหัสสินค้า |
---|
SC12UU |
SC13UU |
SC16UU |
SC20UU |
SC25UU |
SC30UU |
SC35UU |
SC40UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 474.66 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 36 | 510 | 780 | ||
฿ 487.50 ฿ 269.93 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 13 | 39 | 510 | 780 | ||
฿ 554.48 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 10 วัน | 16 | 44 | 770 | 1180 | ||
฿ 753.66 ฿ 370.20 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | 50 | 880 | 1350 | ||
฿ 1,084.73 | LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 25 | 67 | 980 | 1550 | ||
฿ 1,177.32 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 30 | 72 | 1570 | 2700 | ||
฿ 2,004.98 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 8 วัน | 35 | 80 | 1670 | 3150 | ||
฿ 2,687.63 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 90 | 2160 | 4020 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเสื้อ | สไตล์ | มาตรฐาน | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | ประเภท | ประเภท ตัวเสื้อ | ความยาว | มาตรฐาน |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ด้วยกาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง