(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ ลิเนียร์บุชชิ่ง SBK [คุณสมบัติ] · ชนิดหน้าแปลน แบบเหลี่ยม · วัสดุ ยึด: ทำจาก เรซิ่น · วัสดุ ตัวเสื้อ ด้านนอก: SUJ2 · พร้อม ซีล ป้องกันฝุ่นละออง
รหัสสินค้า |
---|
SBK8UU |
SBK10UU |
SBK12UU |
SBK13UU |
SBK16UU |
SBK20UU |
SBK25UU |
SBK30UU |
SBK35UU |
SBK40UU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.04 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 24 | 15 | 12 | 274 | 392 | 0.009 | ||
฿ 307.15 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 29 | 19 | 12 | 372 | 549 | 0.009 | ||
฿ 325.90 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 30 | 21 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | ||
฿ 345.85 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 32 | 23 | 12 | 510 | 784 | 0.009 | ||
฿ 393.02 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 37 | 28 | 12 | 774 | 1180 | 0.009 | ||
฿ 466.19 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 42 | 32 | 15 | 882 | 1370 | 0.01 | ||
฿ 645.79 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 59 | 40 | 15 | 980 | 1570 | 0.01 | ||
฿ 889.48 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 64 | 45 | 15 | 1570 | 2740 | 0.01 | ||
฿ 1,349.06 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 70 | 52 | 20 | 1670 | 3140 | 0.012 | ||
฿ 1,725.79 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 80 | 60 | 20 | 2160 | 4020 | 0.012 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน | ชนิดหน้าแปลน | หน้าแปลน มาตรฐาน | สไตล์ | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | SUJ2 | กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ |
ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | เดียว | ประเภท | หน้าแปลนสิ้นสุด | ความยาว | มาตรฐาน |
ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ด้วยกาว | รูปทรง หน้าแปลน | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง