(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
SBC เชิงเส้น บุช ลิเนีย เชิงเส้น บุช SB-L ซีรีส์ ( ชนิดคู่ แบบตรง )
รหัสสินค้า |
---|
SB6LUU |
SB8LUU |
SB10LUU |
SB12LUU |
SB13LUU |
SB16LUU |
SB20LUU |
SB25LUU |
SB30LUU |
SB35LUU |
SB40LUU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดระบุ เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับขนาดเพลา (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความเยื้องศูนย์ (ไมโครเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (รายละเอียด) (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) | ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมที่จารึกไว้ (ด้านลบ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 325.29 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 35 | 12 | 15 | 323 | 530 | 0.01 | ||
฿ 336.78 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 45 | 15 | 15 | 431 | 784 | 0.01 | ||
฿ 342.83 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 55 | 19 | 15 | 588 | 1100 | 0.01 | ||
฿ 364.00 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 57 | 21 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | ||
฿ 377.90 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 13 | 61 | 23 | 15 | 813 | 1570 | 0.01 | ||
฿ 428.70 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 70 | 28 | 15 | 1230 | 2350 | 0.01 | ||
฿ 503.68 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 80 | 32 | 20 | 1400 | 2750 | 0.012 | ||
฿ 703.23 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 112 | 40 | 20 | 1560 | 3140 | 0.012 | ||
฿ 940.88 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 30 | 123 | 45 | 20 | 2490 | 5490 | 0.012 | ||
฿ 1,318.22 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 135 | 52 | 25 | 2650 | 6270 | 0.015 | ||
฿ 1,858.22 | SBC LINEAR BUSH | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 151 | 60 | 25 | 3430 | 8040 | 0.015 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | สไตล์ | มาตรฐาน | วัสดุ กระบอกสูบ ด้านนอก | SUJ2 |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว กระบอกสูบ ด้านนอก | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | ประเภทการ การหล่อลื่น | ไม่ | ประเภทการหมุนเวียนของลูกบอล | สอง |
ประเภท | มาตรฐาน | ความยาว | มาตรฐาน | ซีล ป้องกันฝุ่นละออง | ด้วยกาว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง