1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10MC

สวิตช์ MT-Touch ความแม่นยำสูง P10MC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,513.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การหมุนของลูกบอลสัมผัสช่วยในการตรวจจับตัวเลื่อน
· การไม่มีการตอบสนองเชิงความแตกต่างสามารถระบุการมีอยู่เล็กน้อยหรือการไม่มีอยู่จริง ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการกำหนดความหนาของแผ่นงาน

รหัสสินค้า
P10MCA
P10MCA-L
P10MCB
P10MCB-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทจุด หน้าสัมผัส จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
LED

฿ 3,513.41

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2ไม่มี

฿ 3,754.63

METROL MT SWITCHES 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.2มีให้

฿ 3,513.41

METROL MT SWITCHES 1 ชิ้น 17 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0ไม่มี

฿ 3,754.63

METROL 1 ชิ้น 23 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0มีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูก หน้าสัมผัส / ประเภท ลูกดันสปริง รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส บอล
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ คาร์ไบด์
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1.2 ขนาดเกลียว (M) M10 × 0.5 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.002 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย Sø 4.8 โครงสร้างในการป้องกัน IP40