1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ยังสามารถรักษาระดับแรงดันสุญญากาศได้สูง

สวิตช์ยังสามารถรักษาระดับแรงดันสุญญากาศได้สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,033.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์แบบสัมผัส 10^-5 Pa สำหรับ Class สุญญากาศระดับสูง
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์กำหนดตำแหน่งเฉพาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความเป็นสุญญากาศสูง ผลิตขึ้นด้วยชิ้นส่วนที่เข้ากันได้กับแก๊สต่ำเท่านั้น
[การใช้งาน]
· สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์ในห้องสุญญากาศ
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งซับสเตรทแก้วในระบบสะสมสุญญากาศและระบบสุญญากาศพลังงานแสง (PV)
· สำหรับการกำหนดตำแหน่งซับสเตรทแก้วในระบบสะสมสูญญากาศสำหรับ FPD การตรวจจับการวางถาดมาสก์ และการเรียกคืนจุดกำเนิดตัวพา
· สินค้านี้มีการนำไปใช้โดยผู้ผลิตอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ทีละรายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

รหัสสินค้า
GN-PT5M3A
GN-PT5M3A-R
GN-PT5M3B
GN-PT5M3B-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทจุด หน้าสัมผัส จุดปฏิบัติการ
(มิลลิเมตร)
ทิศทางสายไฟ

฿ 8,033.02

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.3แบบตรง

฿ 8,675.51

METROL 1 ชิ้น 11 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี0.3เส้นตั้งฉาก

฿ 8,541.38

METROL 1 ชิ้น 21 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0แบบตรง

฿ 8,675.51

METROL 1 ชิ้น 11 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NC0เส้นตั้งฉาก

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย หน้าสัมผัส R
สิ่งแวดล้อม สุญญากาศ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS304 หน้าสัมผัส วัสดุ SUS HRC45
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 1.5 ขนาดเกลียว (M) M5 × 0.5 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.003 มม
แรงหน้าสัมผัส(N) 0.5 อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 300 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø 1.5
โครงสร้างในการป้องกัน IP40 LED ไม่มี ความ แรงของ สุญญากาศ รองรับการใช้งาน 10^-5Pa
อุณหภูมิสำรองที่อนุญาต 120°C

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: สินค้าสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS หรือไม่?
ตอบ: สินค้ามาตรฐานทุกตัวสอดคล้องกับข้อกำหนด RoHS
คำถาม: สินค้าตรงตามมาตรฐานที่จำเป็นกับการส่งออกหรือไม่?
ตอบ: ไม่มีการนำบัญญัติควบคุมการส่งออก, สัญลักษณ์ CE, ข้อกำหนดความปลอดภัยของเครื่องจักร และข้อกำหนดความดันไฟฟ้าต่ำมาใช้กับสินค้านี้