(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์แบบสัมผัสที่ไม่ต้องใช้แอมพลิฟายเออร์ มีความสามารถในการทำซ้ำที่ 0.5 ไมโครเมตร และระดับความทนทาน IP67 ซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยได้ดี
[คุณสมบัติ]
· ด้วยโครงสร้างการป้องกัน IP67 สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยที่มีน้ำ น้ำหล่อเย็นและเศษตัดกระเด็น
· ตลับลูกปืนเม็ดกลมชนิดทำงานโดยตรงที่ใช้ในตลับลูกปืน ซึ่งเหมาะสำหรับการเลื่อนการเบี่ยงทิศทาง และการออฟเซ็ต
[การใช้งาน]
· สำหรับการตรวจจับจุดกำเนิดของโต๊ะตรวจสอบเซมิคอนดักเตอร์ และการตรวจจับการเยื้องศูนย์ของดรัมเครื่องพิมพ์
· เพื่อป้องกันการนำแผ่นบางสองแผ่นออก
·สำหรับตรวจจับการสึกหรอของหินเจียร
รหัสสินค้า |
---|
P10DHA-TAW |
P10DHA-TAWL |
P10DHB-TAW |
P10DHB-TAWL |
P10DHLTB-TAW |
P10DHLTB-TAWL |
P10SHA-TAW |
P10SHA-TAWL |
P10SHB-TAW |
P10SHB-TAWL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) | ประเภทจุด หน้าสัมผัส | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกทรงกระบอก (มิลลิเมตร) | ขนาดเกลียว (M) | จุดปฏิบัติการ (มิลลิเมตร) | LED |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,000.09 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M14 × 0.5 | 0.2 | ไม่มี | ||
฿ 8,241.30 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | - | M14 × 0.5 | 0.2 | มีให้ | ||
฿ 8,000.09 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | M14 × 0.5 | 0 | ไม่มี | ||
฿ 8,241.30 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | M14 × 0.5 | 0 | มีให้ | ||
฿ 8,346.10 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | M14 × 0.5 | 0 | ไม่มี | ||
฿ 9,109.70 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 10 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | - | M14 × 0.5 | 0 | มีให้ | ||
฿ 7,662.38 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | 14 | - | 0.2 | ไม่มี | ||
฿ 7,903.60 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มี | 14 | - | 0.2 | มีให้ | ||
฿ 7,662.38 | METROL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | 14 | - | 0 | ไม่มี | ||
฿ 7,903.60 | METROL | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 3 | ประเภทการ หน้าสัมผัส NC | 14 | - | 0 | มีให้ |
กำลังโหลด …
ชนิด | Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers | รูปทรง | ประเภท สลักเกลียว | รูปทรงปลาย | หน้าสัมผัส R |
---|---|---|---|---|---|
สิ่งแวดล้อม | ชนิดกัน กันน้ำ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | SUS303 | หน้าสัมผัส วัสดุ | คาร์ไบด์ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0:: 80 | ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0.0005 มม | แรงหน้าสัมผัส(N) | 1 |
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) | 300 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | Sø 2 | โครงสร้างในการป้องกัน | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง