1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูโบลท์

U-BOLT

ยูโบลท์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,771.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ตัวยึดสำหรับใช้กับ ผนัง พื้น และพื้นดิน ระบุขนาดตามความตึงของเชือก มีขนาดอื่น ๆ จำหน่าย

รหัสสินค้า
242-313
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,771.25

U-BOLT 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เกลียว ขนาดเกลียว (M) 12 ความยาว สกรู L (มม.) 65 วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ขัด มันวาว การขัดแบบบาเรล ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ รูปทรงปลาย ปลายแบน
หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) การใช้งาน มาตรฐาน ขนาด A(มิลลิเมตร) 60
ขนาด D(มิลลิเมตร) 12 ขนาด L(มิลลิเมตร) 140 ขนาด L1(มิลลิเมตร) 52
พิกัดน้ำหนัก(kgf) 220