(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แทบไม่มีการกระแทกระหว่างการเชื่อมต่อและการเบรก และสามารถทำงานได้อย่างราบรื่น ความทนทานเป็นเยี่ยม โดยใช้ผงทนความร้อน ทนการขัดถู และทนต่อการกัดกร่อน
· ในช่วงกว้าง ตั้งแต่ช่วงกระแสต่ำไปจนถึงพิกัดกระแสไฟฟ้าหรือมากกว่านั้น กระแสไฟฟ้าและแรงบิดจะเป็นสัดส่วนกัน และมีคุณสมบัติการควบคุมแรงบิดที่ยอดเยี่ยม
· ไม่มีความแตกต่างระหว่างแรงบิดเสียดทานสถิตและแรงบิดเสียดทานไดนามิก และมีแรงบิดคงที่ทุกช่วงความเร็ว นอกจากนี้ยังสร้างแรงบิดลื่นที่มั่นคงโดยไม่มีเกิดการลื่นไถล
· เนื่องจากการออกแบบเส้นทางแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพ พร้อมความเฉื่อยในตัวที่น้อย ผงจึงแยกตัวและบรรจบกันอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในการใช้งานที่มีการสตาร์ทและการหยุดบ่อย ๆ
· แรงบิดลื่น 4 นิวตันเมตร และ 8 นิวตันเมตร ช่วยลดความจุของคอยล์โดยการปรับวงจรแม่เหล็กให้เหมาะสม ในทั้งสองกรณี การใช้พลังงานจะลดลงเหลือ 20 วัตต์หรือน้อยกว่านั้น (ลดลง 30% ถึง 40% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป) จึงช่วยประหยัดพลังงานได้
· ซีรีส์ OPC-A ชนิดระบายความร้อนแบบบังคับมีขนาดเท่ากันกับซีรีส์ OPC-N ชนิดระบายความร้อนตามธรรมชาติ และการใช้ท่อที่มีการเซาะร่องภายในคลัทช์ก็ช่วยประหยัดพื้นที่และปรับปรุงอัตราการลื่นที่อนุญาตได้อย่างมาก (อัตราการลื่นที่อนุญาตที่เกิน 1 แรงบิดของซีรีส์ N ที่ระบายความร้อนตามธรรมชาติ)
· ชนิด OPC-N มีการตอบสนองที่ดีกว่าชนิด OPC และเหมาะสำหรับระบบการควบคุมแบบป้อนกลับ
รหัสสินค้า |
---|
OPC5N |
OPC10N |
OPC20N |
OPC40N |
OPC80N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดแรงบิด (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,314.13 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.5 | ||
฿ 15,523.53 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 | ||
฿ 16,793.41 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 19,514.57 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 23,928.90 | OGC MICRO CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | ผง | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | มาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 1800 |
แรงบิด (ช่วง)(น·ม) | 0.1 ถึง 30 | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง