1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
วาล์วระบายน้ำ ซีรีส์ MTV

วาล์วระบายน้ำ ซีรีส์ MTV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,265.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว ไล่น้ำเพื่อป้องกันการควบแน่นในกระบอกสูบขนาดเล็ก
[คุณสมบัติ]
· ป้องกันการควบแน่น (หยดน้ำ) ที่เกิดขึ้นภายในท่อของกระบอกสูบขนาดเล็ก, แฮนด์ลม ฯลฯ
· สามารถป้องกันการควบแน่นได้โดยการเชื่อมต่อตรงกลางท่อ
· ติดตั้งง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับมาตรการตอบโต้การควบแน่นของน้ำค้างภายในท่อโดยใช้กระบอกสูบขนาดเล็กและมือ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

รหัสสินค้า
MTV4-T6
MTV4-T6-TL
MTV4-T6-TS
MTV4-Y4
MTV4-Y4-TL
MTV4-Y4-TS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ กระบอกสูบ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านไอเสีย

฿ 1,265.21

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 3 วัน พร้อมฟิตติ้ง UTD6-4Mไม่มีฟิตติ้ง

฿ 1,646.67

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน พร้อมฟิตติ้ง UTD6-4Mพร้อมฟิตติ้ง TL4-M5M

฿ 1,603.33

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 12 วัน พร้อมฟิตติ้ง UTD6-4Mพร้อมฟิตติ้ง TS4-M5M

฿ 1,473.33

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน พร้อมฟิตติ้ง UY4Mไม่มีฟิตติ้ง

฿ 1,657.50

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน พร้อมฟิตติ้ง UY4Mพร้อมฟิตติ้ง TL4-M5M

฿ 1,614.17

SPECIAL TYPE VALVE 1 ชิ้น 13 วัน พร้อมฟิตติ้ง UY4Mพร้อมฟิตติ้ง TS4-M5M

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว Mizutori วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุ ซีล ยางสังเคราะห์
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) 0.2:: 0.7