(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์สำหรับการสวมแบบหดรัดตัวของโลหะรูปทรงวงแหวน เพื่อให้ความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอ รวดเร็ว และเรียบร้อย
รหัสสินค้า |
---|
101SR |
201SR |
202SR |
402SR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แรงดันไฟฟ้า (V) | ตลับลูกปืน/รองลื่น เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สูงสุด (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น ความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น น้ำหนักสูงสุด (กิโลกรัม) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | พื้นที่ คอร์/แกน A ขนาด (มิลลิเมตร) | มิติพื้นที่ คอร์/แกน B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 99,458.89 | ETOH SR SERIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 1 | 100 | 70 | 70 | 7 | 320 | 70 | 70 | ||
฿ 140,070.72 | ETOH SR SERIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 100 | 300 | 80 | 18 | 372 | 110 | 80 | ||
฿ 144,485.05 | ETOH SR SERIES | 1 ชิ้น | 15 วัน | 2 | 200 | 300 | 80 | 18 | 372 | 110 | 80 | ||
฿ 215,114.31 | ETOH SR SERIES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 4 | 200 | 300 | 80 | 18 | 472 | 110 | 80 |
กำลังโหลด …
ประเภท | ตัวเครื่อง หลักของ เครื่องทำความร้อน | ตลับลูกปืน/รองลื่น ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 20 | ส่วนสูง(มิลลิเมตร) | 236 |
---|---|---|---|---|---|
กว้าง(มิลลิเมตร) | 158 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง