1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดด้านในแบบหลายขั้วต่อ

ชนิดด้านในแบบหลายขั้วต่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 78.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ข้อต่อมีขนาดเท่ากับขนาดภายนอกของเฟรม
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วน Green Frame SUS
·เนื่องจากสามารถเชื่อมต่อกับ เฟรม ได้อย่างราบเรียบจึงดูดี และมีการรบกวนชิ้นส่วนอื่นๆ น้อยที่สุดเมื่อทำการขยาย
·เหมาะสำหรับเมื่อคุณให้ความสำคัญของรูปลักษณ์ หรือสำหรับโรลเลอร์ลำเลียง ชิ้นงาน หรือภาชนะใส่ชิ้นงาน
· วัสดุ: อลูมิเนียมดายคาส; โบลท์ และ นัท: เหล็กกล้า
·น้ำหนัก: 54 g
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับการส่งผ่าน ลำเลียงชิ้นงานอย่างราบรื่นโดยไม่มีความแตกต่างในระดับความสูง ต่ำ

รหัสสินค้า
GFJ-200
GFJ-200A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ ของ สลักเกลียว

฿ 78.33

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เหล็ก

฿ 83.33

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน อะลูมิเนียม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว) สี เงิน ข้อมูลทางเทคนิค คอนเนคเตอร์ ด้านใน
ความยาว(มิลลิเมตร) 40