1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้า

SUS POWER CYLINDER/JACK

ชุดสต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้า
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติสินค้า]
· ชิ้นส่วน Green Frame SUS
· สต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
· สามารถใช้อุปกรณ์ควบคุม DCM ที่ให้มาเพื่อสลับระหว่างรูปแบบการทำงานทั้ง 6 รูปแบบได้ มีฟังก์ชันในการปรับความเร็วและตั้งเวลาด้วย
· เนื่องจากบอดี้เป็นแบบเฟรมสีเขียว จึงสามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายดายโดยใช้คอนเนคเตอร์อันเดียว นอกจากนี้ด้านหลังอุปกรณ์ควบคุมยังมีกลไกยึดที่ช่วยให้สามารถยึดเข้ากับเฟรมสีเขียวแบบวันทัช (One-touch) ได้

[การใช้งาน]
· ราง
· เหมาะสำหรับยูนิตงอ 90° ฯลฯ

[เฟรมสีเขียว SUS คืออะไร (ซีรีส์ GF)]
เฟรมท่ออลูมิเนียมแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบากว่าเฟรมท่อทั่วไป และสามารถประกอบได้อย่างอิสระและง่ายดายด้วยประแจเพียงตัวเดียว

[ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะของสินค้า]
สำหรับสินค้าที่จัดส่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2017 เป็นต้นไป สติ๊กเกอร์ที่ระบุทิศทาง "ไปข้างหน้า" และ "ย้อนกลับ" ของสต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้า จะติดอยู่ที่ด้านหลังของฝาครอบเฟืองเมื่อจัดส่ง

รหัสสินค้า
XAK-S050 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,960.00

฿ 4,718.05

SUS POWER CYLINDER/JACK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง / ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง โหมด ขับขี่ มอเตอร์ กระแสตรง วัสดุ บอดี้หลัก: วัสดุอะลูมิเนียมอัดรีดขึ้นรูป, เคสอุปกรณ์ควบคุม: ABS
ช่วง แบบปรับได้ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ต่ำสุด 8 มม. / สูงสุด 40 มม. ความเร็วใน การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) 10 - 48 มม./วินาที น้ำหนักการทำงาน 20 กก. × 5 ชิ้น
ความเร็วการชนสูงสุดในการทำงาน น้ำหนัก: 20 กก., ความเร็ว: สูงสุด 600 มม./วินาที การใช้พลังงาน ประมาณ 20 W ชีวิต มอเตอร์ 150,000 ขึ้นไป หรือไปกลับ (ต้องมีทิศทางก้าน)
สเปค ส่วนประกอบในชุด: สต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม DCM

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XAK-S050 ในชุด ชุดสต๊อปเปอร์แบบใช้ไฟฟ้า