(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ข้อต่อฟิตติ้ง สำหรับ สายยาง TOYOX และไม่เหมาะสำหรับ ท่ออุตสาหกรรมอาหาร (อาหาร ฯลฯ)
[คุณสมบัติ]
· รั่วซึม หลุดออกยาก: สามารถใส่ สายยาง ได้ง่ายและสามารถดึง สายยาง ออกได้ และป้องกันการรั่วไหล ของไหล ได้ด้วยการขัน แคลมป์ยึด ให้แน่นโดยไม่มีช่องว่าง
· ตระหนักถึงการลดเวลา: การใส่และถอด สายยาง ทำได้ง่าย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· การลด ของเสีย: ตัวเครื่อง ข้อต่อฟิตติ้ง ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ช่วยลด ของเสีย และค่าใช้จ่าย
· แข็งแกร่งต่อการสั่นสะเทือน: ป้องกันปัญหาท่อ เช่น การรั่วและการหลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน และอำนวยความสะดวก งานซ่อมบำรุง เชิงป้องกัน เช่น แผ่นดินไหว และงานฟื้นฟูหลังเกิดภัยพิบัติ
· ติดตั้งง่ายโดยไม่ต้องใช้ เครื่องมือ พิเศษ: สามารถ แคลมป์ยึด ให้แน่นได้ด้วย ประแจมอเตอร์ และ ประแจหกเหลี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ท่อในโรงงานและเครื่องจักรประเภทต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TC6-B32-R1-1/4 |
TC6-B38-R1-1/2 |
TC6-B50-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู (มาตรฐาน) | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (Ø) | รหัส HOSES ใช้งานได้ (Ø) | OD ของ สายยาง (Ø) | หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,405.00 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 1/4 | 28.5 | 32 | 41 | 4 | ||
฿ 7,130.00 ฿ 5,050.18 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 1/2 | 34 | 38 | 48 | 4 | ||
฿ 10,723.75 ฿ 6,435.32 | HOSE METAL FITTING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | 44 | 50 | 62 | 2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อสำหรับท่อ | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน / ผง | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | แบบตรง | ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง | อุปกรณ์โลหะ ยึดอยู่กับที่ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Nipple |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง