1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้ง CK Pre-Seal SUS, ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน

ฟิตติ้ง CK Pre-Seal SUS, ข้องอเกลียวนอกเกลียวใน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 466.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ฟิตติ้งสแตนเลสพร้อมวัสดุซีลเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากโลหะ CK ขจัดปัญหา “การแตกร้าว”, “การปนเปื้อนของวัสดุซีล” และ “การรั่วไหล” ในฟิตติ้งสแตนเลสชนิดเกลียว ซีรีส์ฟิตติ้งสแตนเลสที่นิยมใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การแพทย์ และชิ้นส่วนความเที่ยงตรงสูง ไม่จำเป็นต้องใช้ซีลแลนท์อีกต่อไป นอกจากนี้ยังช่วยลดงานวางระบบท่อใหม่และการซ่อมแซมอย่างเห็นได้ชัด

รหัสสินค้า
P-SUS-SL-6A
P-SUS-SL-8A
P-SUS-SL-15A
P-SUS-SL-20A
P-SUS-SL-25A
P-SUS-SL-32A
P-SUS-SL-40A
P-SUS-SL-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งค่ากำหนดของเกลียว M1 ค่ากำหนดของเกลียว M2

฿ 466.73

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 1 / 8B (6 A)1 / 8B (6 A)

฿ 510.66

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 4B (8 A)1 / 4B (8 A)

฿ 619.50

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 3 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 694.10

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 3 / 4B (20 A)3 / 4B (20 A)

฿ 864.02

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 1,216.20

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

฿ 1,512.90

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 1 1 / 2B (40 A)1 1 / 2B (40 A)

฿ 2,142.48

CKKPURESHIRUSUSSTRAIGHTELBOW 1 ชิ้น 8 วัน 2B (50 A)2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ข้อต่องอ ถนน ชนิดการเชื่อมต่อ สกรู ⇔ สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน ·ประเภทที่แตกต่างกัน วัสดุ สเตนเลส
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M1 Rc ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ M2 R ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / น้ำมัน
ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
Division แรงดันใช้งานสูงสุด 2.0 mpa หรือน้อยกว่า เคลือบเรซิ่นด้านใน ไม่