(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลูกกลิ้งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ ⌀57
[คุณสมบัติ]
· ประหยัดพลังงานได้มากถึง 60%
· การขนส่งแบบขับเคลื่อนตามสั่งจะขับเคลื่อนเฉพาะส่วนที่จำเป็นของสายพานเมื่อต้องการ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 60% เมื่อเทียบกับระบบขับเคลื่อนของมอเตอร์เดี่ยว AC ที่ติดตั้งภายนอก ยิ่งไปกว่านั้น เอฟเฟกต์ไร้อากาศทำให้คุณสามารถประหยัดพลังงานได้อีกด้วย
· ให้แรงบิดสูงและการขนส่งที่รวดเร็ว
· สร้างพื้นที่ปลอดภัยและใช้งานสะดวกสบาย พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V DC เป็นพาวเวอร์ซัพพลายชนิดปลอดภัยด้วยกระแสไฟฟ้าต่ำ ทำให้ไม่เกิดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้
· ให้การควบคุมที่ยอดเยี่ยม (ควบคุมความเร็ว การหยุดที่แม่นยำ และการขนส่งด้วยความเร็วที่คงที่)
· สามารถทำให้เกิดสภาวะที่ไม่ต้องใช้โปรแกรม โดยไม่ต้องพึ่งพา PLC
· เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
· ลดต้นทุนทั้งหมดลงอย่างมาก ลดการใช้พลังงานโดยใช้การขนส่งที่ประหยัดพลังงานและไม่ใช้อากาศ
รหัสสินค้า |
---|
PM570FE-17-300-D-024 |
PM570FE-17-400-D-024 |
PM570FE-17-500-D-024 |
PM570FE-17-500-D-024-JD-C150 |
PM570FE-60-650-D-024-VP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | รายละเอียดจำเพาะของทึ่ยึดเพลาติดตั้ง | ความยาวสายไฟ (มิลลิเมตร) | ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว (เมตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,081.30 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 300 | - | - | - | 17 | ||
฿ 8,443.13 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 400 | - | - | - | 17 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 500 | - | - | - | 17 | ||
฿ 10,107.54 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 500 | เพลาคู่ D-cut | - | 1500 | 17 | ||
฿ 11,316.06 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 650 | - | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | ด้วย มอเตอร์ | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | STKM12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(Ø) | 57 |
คุณสมบัติ | มาตรฐาน | เคลือบฉนวน | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 2940 หรือน้อยกว่า | ขับรถ | มาตรฐาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC |
ชนิดมอเตอร์ | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง