(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ⌀50 โรเลอร์
[คุณสมบัติ]
· การใช้พลังงาน ประหยัดพลังงาน พลังงาน 60+α
· การขนส่งแบบรันออนดีมานด์ที่ขับเคลื่อนเฉพาะชิ้นส่วนที่จำเป็นเมื่อจำเป็น ช่วยลด การใช้พลังงาน ได้มากถึง 60% เมื่อเทียบกับวิธีการขับเคลื่อนที่ใช้ มอเตอร์ AC ภายนอกตัวเดียว
· ให้ แรงบิด สูงและการถ่ายโอนความเร็วสูง
· สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย พาวเวอร์ซัพพลาย เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย ดันต่ำที่ปลอดภัย 24 V DC ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการเกิด แบบใช้ไฟฟ้า ช็อต
· ควบคุมได้ดีเยี่ยม ( อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว ความแม่นยำ ในการหยุด การเคลื่อนย้ายด้วยความเร็วคงที่)
· บรรลุการทำงานแบบไร้โปรแกรมโดยไม่ต้องใช้ PLC
· การเชื่อมต่อสายไฟ กับระบบเครือข่าย
· การลดต้นทุนรวมลงอย่างมาก ลด การใช้พลังงาน ด้วยการขนส่งแบบประหยัดพลังงานและไร้อากาศ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | กว้าง (มิลลิเมตร) | คุณสมบัติ | เคลือบฉนวน | วัสดุ เคลือบฉนวน | ความแข็ง เคลือบฉนวน (Shore A (หน่วยความแข็งของยาง)) | สี เคลือบฉนวน | ชนิดมอเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะมอเตอร์ | รายละเอียดจำเพาะของทึ่ยึดเพลาติดตั้ง | รายละเอียดจำเพาะของท่อ | ความเร็วรอบที่ ขนาดเกลียว (เมตร / นาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,443.13 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 13,617.29 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 57 | 400 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | พื้นผิว ทั้งหมด | ยางยูรีเทน | 90 | สีเทา | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 13,957.41 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เบรค | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 17 | ||
฿ 14,304.75 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 57 | 500 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | พื้นผิว ทั้งหมด | ยางยูรีเทน | 90 | สีเทา | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 10,556.21 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 50 | 550 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 17 | ||
฿ 9,166.78 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 9,528.62 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 9,890.45 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 17 | ||
฿ 9,289.81 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 300 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 | ||
฿ 8,443.13 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,651.64 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 | ||
฿ 10,592.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 450 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 | ||
฿ 8,804.96 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 60 | ||
฿ 10,013.47 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 | ||
฿ 10,556.21 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 505 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 60 | ||
฿ 10,556.21 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 585 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | ท่อชนิดร่องคู๋โดยรอบ | 60 | ||
฿ 9,166.78 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,528.62 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 60 | ||
฿ 11,677.88 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 707 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | พูลเล่ย์ร่อง V | - | 60 | ||
฿ 9,890.45 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | - | - | - | 60 | ||
฿ 9,890.45 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านมาตรฐาน | เพลาคู่ D-cut | - | - | 60 | ||
฿ 15,317.88 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 1000 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 13,146.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 13,508.74 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 13,870.56 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 14,594.23 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 14,956.05 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 15 | ||
฿ 15,317.88 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 1000 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 13,146.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 18,321.06 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 57 | 400 | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน | พื้นผิว ทั้งหมด | ยางยูรีเทน | 90 | สีเทา | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 13,508.74 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 13,870.56 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 14,594.23 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 14,956.05 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 55 | ||
฿ 15,317.88 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 1000 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 13,146.90 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 400 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 13,508.74 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 500 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 13,870.56 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 600 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 14,232.39 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 700 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 14,594.23 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 800 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 | ||
฿ 14,956.05 | IDE CONVEYOR ROLLER | 1 ชิ้น | 22 วัน | 50 | 900 | มาตรฐาน | ไม่ | - | - | - | มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านกำลังสูง | - | - | - | 255 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โรเลอร์ ยาว | ชนิดลูกกลิ้ง ยาว | ด้วย มอเตอร์ | ประเภทเพลา | เพลา |
---|---|---|---|---|---|
ตลับลูกปืน/รองลื่น | ไม่ | วัสดุ โรเลอร์ | STKM12 | กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์โครเมต |
โหลดไฟฟ้า (อ้างอิง)(N) | 980 หรือน้อยกว่า | ขับรถ | มาตรฐาน | พาวเวอร์ซัพพลาย | 24 V DC |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง