1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ Compact MX สำหรับคอมเพรสเซอร์

ซีรีส์ Compact MX สำหรับคอมเพรสเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้วยวิธีแบบร่องคู่ จึงสามารถทำสองกระบวนการด้วยหัวฉีดเดียวได้ ซึ่งช่วยให้สามารถทำงานต่าง ๆ เช่น การระบายของเหลว ได้เกือบสมบูรณ์แบบ

รหัสสินค้า
MX-10
MX-20
MX-30
MX-40
MX-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว แผ่นสลิท
(มิลลิเมตร)
หัวฉีด กว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 100.00

2DK1 AIR NOZZLE 1 ชิ้น ขอราคา 1023

฿ 9,246.97

2DK1 AIR NOZZLE 1 ชิ้น 11 วัน 2033

฿ 9,511.58

2DK1 AIR NOZZLE 1 ชิ้น 11 วัน 3043

฿ 9,827.89

2DK1 AIR NOZZLE 1 ชิ้น 11 วัน 4053

฿ 10,144.19

2DK1 AIR NOZZLE 1 ชิ้น 11 วัน 5063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แพทเทิร์น พ่น แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ SUS304
มุม ติดตั้ง แบน การ ปรับ มุม แบบตรง ประเภทเป่า มาตรฐาน
ชนิด หัวฉีดลม คุณสมบัติ พอร์ตเชื่อมต่อ เต้ารับ เคลื่อนย้ายได้ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศอัด
ความกว้างของ แผ่นสลิท(มิลลิเมตร) 0.15 พอร์ตเชื่อมต่อ เป่า PS1 / 4 " สกรูใน