(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดปรับระดับ สำหรับอลูมิเนียมโปรไฟล์ มักใช้งานเมื่อต้องกันติดตั้งร่วมกับล้อและขาปรับระดับ มีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน
[คุณสมบัติ]
● รูปร่าง : ตัว L
● รองรับการใช้งานร่วมกับอะลูมิเนียมโปรไฟล์ : SUS SF30 (ขนาดร่องกว้าง 8 mm.)
● ขนาดเกลียว : M12
● วัสดุ : อะลูมิเนียม
● การปรับปรุงผิวชิ้นงาน : กระบวนการชุบอลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
ตัวยึดปรับระดับ มักติดตั้งร่วมกับโปรไฟล์อลูมิเนียมที่มีการใช้ร่วมกับเครื่องจักรในอุตสาหกรรม
วัสดุ | อลูมิเนียม | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M(mm) | 12 | ชุด | SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.) |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | ตัวยึดปรับระดับ M12 | วัสดุ | อลูไมต์เฟรม, ชุบผิวอลูไมท์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFJ-7E1 ในชุด ตัวยึดปรับระดับ M12 (ชนิดเดี่ยว)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง