(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชิ้นส่วนทั่วไป SF รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น ขายเป็น แผ่นเพลท เดียว
รหัสสินค้า |
---|
SFK-911 |
SFK-912 |
SFK-913 |
SFK-914 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ตัวปรับการติดตั้ง เส้นผ่านศูนย์กลาง M (mm) | ชุด | สเปค | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 698.19 ฿ 341.28 | FOOT BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 16 | SUS SF40/45 (ชนิดความกว้างร่อง 10 มม.) | เพลทขาตั้งปรับระดับ DC L | ADC12 | ||
฿ 700.29 | SUS FOOT BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | SUS SF40/45 (ชนิดความกว้างร่อง 10 มม.) | เพลทขาตั้งปรับระดับ DC L สีดำ | ADC12 (สีดำ) | ||
฿ 478.69 ฿ 218.90 | FOOT BASE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.) | เพลทขาตั้งปรับระดับ DC S | ADC12 | ||
฿ 528.88 | SUS FOOT BASE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | SUS SF30 (ชนิดความกว้างร่อง 8 มม.) | เพลทขาตั้งปรับระดับ DC S สีดำ | ADC12 (สีดำ) |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง